Příslušenství IEC skříní Select FiltersClosePoužítFiltrovat podlePoužitý filtr: 1Vymazat filtry Metrické | Imperiální Sbalit všeRozbalit vše Použití Ovládací prvky a jednotky (44) Rozvod elektrické energie (44) Výška 0.02 in (1) 1.02 in (4) 1.18 in (1) 1.39 in (1) 1.97 in (1) 2.09 in (1) 2.48 in (2) 2.99 in (19) 3.62 in (5) 10.91 in (1) 15.59 in (2) 19.09 in (2) 21.18 in (1) Zobrazit vše Zobrazit méně Použít Výška 0.5 mm (1) 26 mm (4) 30 mm (1) 35 mm (1) 50 mm (1) 53 mm (1) 63 mm (2) 76 mm (19) 92 mm (5) 277 mm (1) 396 mm (2) 485 mm (2) 538 mm (1) Zobrazit vše Zobrazit méně Použít Šířka 0.47 in (1) 0.7 in (1) 1.22 in (2) 1.3 in (2) 1.42 in (1) 1.65 in (1) 1.69 in (2) 1.77 in (2) 1.89 in (1) 2.44 in (5) 12.4 in (1) 14.33 in (15) 17.64 in (4) Zobrazit vše Zobrazit méně Použít Šířka 12 mm (1) 18 mm (1) 31 mm (2) 33 mm (2) 36 mm (1) 42 mm (1) 43 mm (2) 45 mm (2) 48 mm (1) 62 mm (5) 314 mm (1) 315 mm (3) 364 mm (15) 448 mm (4) Zobrazit vše Zobrazit méně Použít Hloubka 0.08 in (1) 0.16 in (1) 0.24 in (2) 0.54 in (1) 1.1 in (2) 1.22 in (2) 1.44 in (1) 1.57 in (2) 1.65 in (1) 1.89 in (24) 2.15 in (4) Zobrazit vše Zobrazit méně Použít Hloubka 2 mm (1) 4 mm (1) 6 mm (2) 14 mm (1) 28 mm (2) 31 mm (2) 37 mm (1) 40 mm (2) 42 mm (1) 48 mm (24) 54.5 mm (4) Zobrazit vše Zobrazit méně Použít Stupeň krytí IP20 (23) Produktová řada IEC General Accessories (54) Filter1Použitý filtr: 1Kategorie: Světla a zásuvkyView All Filters (1) PodkategorieSkrínové LED svetlo 24V, EL1200D24VPodrobnostiPropojovací príslušenství pro skrínová LED svetla, ELCPodrobnostiMontážní príslušenství pro skrínové LED svetlo, ELAPodrobnostiDverní spínac LED svítidla, ELDPodrobnostiKompaktní LED osvetlení, CELPodrobnostiNapájecí kabel kabely pro pruchozí zapojení, CELCPodrobnostiMagnetické upevnení pro svetlo CEL, CELAPodrobnostiKonektory pro kompaktní LED osvetlení, CELCNPodrobnostiMalé svetlo do skríne, TLPodrobnostiKompaktní designové LED svetlo, TLCLPodrobnostiKrycí panel 19" 1U, TLCFPodrobnostiElektrická zásuvka s integrovanou pojistkou, LPSPodrobnostiCompact LED Light Connection Cable, CELCPodrobnosti