Kompaktní LED osvetlení, CEL
Hover to magnify image or click to enlarge
Kompaktní LED osvetlení, CEL
Kompaktní LED osvetlení speciálne navržené pro skríne nVent HOFFMAN. K dispozici se snímacem pohybu nebo bez nej. Jednoduché pruchozí zapojení založené na systému Plug-and-Play. Vhodné pro všeobecné použití s rozsahem napetí 24–240 V (AC/DC).
Průmyslové normy
UL 508A Component Recognized; File No. E61997
cUL Component Recognized per CSA C22.2 No. 14; File No. E61997
IP20
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Pripojení: Prívod, 2pólový. Pruchozí zapojení, 2pólové
- Cas odezvy pohybového cidla: 3 min.
- Barva svetla: 5300 K (neutrální bílá)
- Rozmery: 396 x 33 x 40
- Typ lampy: LED
- Spotreba energie: 5.1 W max.
- Svetelnost: 550 lm
- Provozní teplota: -20 ... +55 °C
- Stupen ochrany: IP20
- Provozní napetí: 24-240 V (AC/DC) (+/- 10%)
- Popis: Kompaktní LED osvetlení speciálne navržené pro skríne nVent HOFFMAN. Navrženo pro upevnení do 25mm montážního profilu a kanálu príslušenství. Lze nainstalovat vodorovne i svisle. Osvetlení umožnuje vzájemné propojení zretezením až 4 svetel. Model koncící písmenem "M" obsahuje snímac pohybu. Magnetické upevnení jako príslušenství.
- Ochrana: II / III
Specifikace
Svítivost | 550 lm |
Barevná teplota | 5800 K |
Barva | Black |
Typ lampy | LED |
Barva světla | Neutral White |
Materiál | Polyamid |
Povrchová úprava | Smooth Matte |
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
Prodejní leták
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.