Skrínové LED svetlo 24V, EL1200D24V
Hover to magnify image or click to enlarge
Skrínové LED svetlo 24V, EL1200D24V
Inovativní LED svetlo designované speciálne pro skríne nVent HOFFMAN. Montáž bez potreby náradí snižuje montážní cas. Jednoduché propojování založené na systému plug and play. 24V (DC) model.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Skrínové LED svetlo navržené speciálne pro skríne nVent HOFFMAN. Rychlá montáž bez potreby náradí díky západkovému háckovému systému navrženému pro 25 mm otvorový rastr na skríních nVent HOFFMAN. Muže být upevneno horizontálne i vertikálne.
Specifikace
Barevná teplota | 4000 K |
Barva | Black |
Typ lampy | LED |
Barva světla | Neutral White |
Materiál | Polyamid |
Povrchová úprava | Smooth |
Provozní teplota | −20 to 55 °C |
Provozní teplota | −4 to 131 °F |
Certifikát schvalovací agentury
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.