Malé svetlo do skríne, TL
Hover to magnify image or click to enlarge
Malé svetlo do skríne, TL
Energeticky i cenove efektivní skrínové LED svetlo, které muže být umísteno do libovolné skríne. Užitecne pri potrebe provedení údržby.
Průmyslové normy
CE
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Dodávka: 1 svetlo s 1.75m napájecím kabelem, jeden propojovací kabel 140 mm dlouhý k vzájemnému propojení svetel, plus montážní materiál.
- Barva svetla: 4000 K (neutrální bílá).
- Pripojení: Prívod, dvoupólový. Propojovací kabel, dvoupólový.
- Typ lampy: LED.
- Provozní teplota: -5 °C … +45 °C.
- Provozní napetí: 220 V - 240 V ~, 50 Hz.
- Popis: Energeticky úsporný a nákladove efektivní systém svetla montovaný pomocí šroubu, nebo dodávané lepící pásky. Výkon umožnuje jednotlivá svetla spojit priloženým sériovým kabelem, a to až do maximálního výkonu 100W.
- Schválení: CE, EAC.
- Materiál: Telo polykarbonátové, koncové záslepky ABS, Ochranný zákryt PMMA.
- Lamp type: LED
- Operating temperature: -5 °C +45 °C
- Operating voltage: 220 V - 240 V ~, 50 Hz
Specifikace
Materiál | Polykarbonát; ABS |
Barva | Světle Šedá |
Finish | Smooth |
Certifikace
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.