Stropní odtahová jednotka, REU
Stropní odtahová jednotka, REU
Tento nasazovací díl umožnuje snadnou instalaci stropní odtahové jednotky, REU, se stupnem krytí IP 33 nebo 54. Toto rešení je praktické v prípadech omezeného prostoru na dverích nebo bocních panelech skríne.
Průmyslové normy
UL 508A Component Recognized
CE
UKCA
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Vlastnosti
- Popis: Stropní odtahová jednotka pro montáž shora na skrín, která zajištuje prirozenou ventilaci. Jednotku lze snadno instalovat pomocí rychlopripojovacího systému. Úcinnost filtrace >90% pro stupen krytí IP 54 (REU05R5).
- Materiál: Lakovaná ocel a termoplastový výlisek (ABS-FR), samozhášecí, UL94V0.
- Teplotní rozsah: -15 °C až +55 °C.
- Ochrana: IP 33 bez filtracní vložky, IP 54 s filtracní vložkou.
- Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.
- Množství v balení: Jedna stropní odtahová jednotka.
- Temperature range: -15 °C to +55 °C
Specifikace
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.