Stropní ventilátorová jednotka, RFU
Stropní ventilátorová jednotka, RFU
Tento stropní filtracní ventilátor, RFU, se stupnem krytí IP 33 nebo 54, urcený pro montáž na strop skríne, umožnuje snadnou instalaci nasazením. Díky tomu nezabírá žádné místo na dverích. Do skríne nevniká voda ani prach, což eliminuje poruchy komponent a následné prostoje. Spolehlivý motor filtracního ventilátoru zajištuje konstantní ventilaci v každé skríni, na níž je ventilátor instalován.
Průmyslové normy
UL 508A Component Recognized
CE
UKCA
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Vlastnosti
- Popis: Stropní ventilátorová jednotka pro montáž shora na skrín, která zajištuje nucenou ventilaci. Jednotka umožnuje snadnou instalaci pomocí nasazovacího systému a potrebný výrez je stejný pro všechny hodnoty prutoku vzduchu.
- Materiál: Lakovaná ocel a termoplastový výlisek (ABS-FR), samozhášecí, UL94V0.
- Teplotní rozsah: -15 °C až +55 °C.
- Typ pripojení: Svorkovnice.
- Povrch: RAL 7035.
- Množství v balení: Jedna stropní ventilátorová jednotka.
- Roof fan unit for mounting on the top of the enclosure providing forced ventilation
- The unit is easily installed with a quick fastening system, and the required cutout is the same for the different air flow
- Temperature range: -15 °C to +55 °C
- Bearing Type: Ball
- Protection: IP33 No filtermat; IP54 Filtermat
Specifikace
Barva | Světle Šedá |
Materiál | Galvanizovaná ocel |
Finish | Strukturovaný práškový |
Kód barvy | RAL 7035 |
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.