Sekcní profil pro vstup kabelu, SCE
Hover to magnify image or click to enlarge
Sekcní profil pro vstup kabelu, SCE
Nasazovací profil je predem osazen tesnením, které utesní prázdný prostor kolem kabelu vedených mezi spodními deskami a zajištuje tak predepsaný stupen krytí skríne.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Pro tesnení vstupu kabelu mezi deskami pruchodek. Tesní prostor kolem kabelu a vyplnuje mezery, címž zabranuje vnikání prachu. Penové tesnení je predem osazeno na sekcním profilu, který lze snadno upevnit na spodní desky pomocí nasazovacích úchytu. Alternativa k sade tesnení spodní desky BG01.
- Materiál: Profil z extrudovaného PVC. Tesnení: lepicí pena o prurezu 30 x 25 mm.
- Množství v balení: 1 sada obsahuje 2 nasazovací profily s penovým tesnením.
Specifikace
Tloušťka | 1.2 mm |
Tloušťka | 18 ga |
Barva | Black |
Materiál | PVC |
Povrchová úprava | Smooth Matte |
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.