Bocní zákryty, SPME
Hover to magnify image or click to enlarge
Bocní zákryty, SPME
Bocní panely uzavírají boky jednoduchých nebo zapuštených skríní EMC a chrání nainstalované elektrické zarízení pred vlivy prostredí a personál pred zranením.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Video
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Pro zakrytí boku skríní MCSE. Vybaveno vodivým tesnením poskytujícím ochranu EMC/IP.
- Materiál: Pozinkovaná ocel, 1,5 mm
- Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035 pouze na vnejší strane.
- Ochrana: IP 54 | TYPE 12.
- Množství v balení: 2 panely s montážním vybavením
- For covering the sides of the MCSE enclosures
- Equipped with a conductive gasket providing both EMC/IP protection
- Two panels with mounting accessories
Specifikace
Tloušťka | 0.06 in |
Tloušťka | 1.5 mm |
Barva | Světle Šedá |
Finish | Strukturovaný práškový |
Kód barvy | RAL 7035 |
Materiál | Pozinkovaná ocel |
Návod k instalaci / list s pokyny
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.