Boční vrchní rámy pro samostatně stojící skříně, MCUP
Hover to magnify image or click to enlarge
Boční vrchní rámy pro samostatně stojící skříně, MCUP
Pomocí těchto panelů se uzavírá dodatečný prostor vytvořený nastavovacím rámem, aby se udržel stupeň krytí a omezil přístup k dodatečnému prostoru.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Pro zakrytí boků vrchního rámu kabeláže MCU. Upevněno 4 šrouby a novými patentovanými úchytkami.
- Materiál: Ocelový plech, 1,35 mm.
- Povrchová úprava: Strukturovaný práškový nátěr RAL 7035.
- Množství v balení: 2 panely s montážním příslušenstvím.
Specifikace
Tloušťka | 0.05 in |
Tloušťka | 1.35 mm |
Barva | Světle Šedá |
Materiál | Galvanizovaná ocel |
Finish | Strukturovaný práškový |
Kód barvy | RAL 7035 |
Návod k instalaci / list s pokyny
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.