Chladící jednotky pro nebezpecná umístení, NHZ
Hover to magnify image or click to enlarge
Chladící jednotky pro nebezpecná umístení, NHZ
SpectraCool Narrow Hazardous Location Indoor/Outdoor air conditioners are engineered specifically for hazardous location cooling. Attractive design with no heavy cast enclosure and minimal use of visible fasteners. Air conditioners do not require a purge and pressurized system.
Průmyslové normy
UL/cUL Listed; Type 4; 4X; File No. E469720
CE
Class 1 Div 2 Groups A, B, C, D T4
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Není přestavěno z lehkých průmyslových klimatizací
- Painted galvanized sheet metal cover for rugged factory and outdoor environments
- Antikorozní povlak na okolních bočních dílech pro modely typu 4X
- Antikorozní povlak na okolních a bočních dílech skříně pro modely typu 4X na moři
- Prachotěsné cívky pro provoz bez filtru ve většině prostředí
- Cleanable, reusable aluminum mesh filter protects coils for extremely dusty and dirty atmospheres
- Digitální regulace teploty
- Narrow design to accommodate 12-in (300-mm) deep cabinets
- Chladiva R134a šetrná k životnímu prostředí
- Modely pro vstup napájení 115, 230 a 400/460 V 3 fáze AC
- UL Listed to save customers time and money with agency approvals
- Snadno montovatelné příruby pro snadnou instalaci
- Standardní modely typu 4/4X zahrnují:
- - Active condensate management with heater strip
- - Compressor Heater
- - Head Pressure Control
- - Power-off relay for door switch and other system requirements
- - Malfunction switch
- Nominal cooling capacities:
- - NHZ28 4000 BTU/hr. (1172 W)
- - NHZ36 6000 & 8000 BTU/hr. (1758 and 2344 W)
- - NHZ43 11000 BTU/hr. (3223 W)
- Outdoor model operating temperature range from -40 F/ -40 C to 131 F/ 55 C (125 F/52 C on NHZ28 Series and NHZ43 Series 115V)
Specifikace
Povrchová úprava | Leštěná |
Barva | Světle Šedá |
Kód barvy | RAL 7035 |
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.