Kompaktní verze z nerezové oceli jednodverová skrín, EKSS
Kompaktní verze z nerezové oceli jednodverová skrín, EKSS
Kompaktní volne stojící skríne z nerezové oceli s jednemi dvermi, EKSS, se stupnem krytí IP 66, jsou bežne k dispozici v ruzných velikostech. Do skríne se nemuže dostat voda a prach a je tak eliminováno riziko selhání soucásti a zbytecných prostoju. Tyto skríne se hodí témer do každého prostredí s ohledem na trídu.
Průmyslové normy
cULus_UL Listed
CE
UKCA
EAC
GOST
IEC 61439
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Vlastnosti
- Materiál: Broušená nerezová ocel AISI 304L / AISI 316L. Telo a odnímatelný zadní panel: 1.5 mm. Dvere: 2 mm. Spodní zákryt: 1.5 mm. Montážní deska: Galvanizovaná ocel, 3 mm.
- Telo: Monolitické telo skríne Integrované hloubkové profil se roztecí kanáluování umožnujícím nastavení hloubky montážního panelu.
- Dvere: Primontované k povrchu pomocí 4 pantu umožnujících pravé i levé otevírání. Vcetne rámu dverí s 25 mm roztecí kanáluování a zemnicích kolíku.
- Zadní panel: Osazen šrouby Torx M6. Možnost zámeny za zadní dvere.
- Zámek: Externí 4bodové táhlové uzávery. Standardní oboustranná 3 mm vložka. Standardní vložky, válcové vložky, zvedací kliky a kliky ve tvaru T jsou k dispozici jako príslušenství.
- Spodní desky: Jednodílný spodní zákryt se litým polyuretanovým tesnením pro co nejvetší tesnost.
- Montážní deska: Dvakrát ohnutá, zasouvá se na své místo Nastavitelná hloubka v krocích po 25 mm. Montážní panel je dodáván pripevnený z vnejší strany balení skríne.
- Uzemnení: Dvere jsou vybaveny samostatnými svarenými zemnicími svorníky a uzemnení rámu lze dosáhnout pomocí ECF.
- Povrch: Broušená nerezová ocel 400.
- Ochrana: Splnuje smernici IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.
- Dodávka: Jednodílné telo s namontovanými dvermi, spodním zákrytem a montážním panelem, vcetne zemnicích kolíku dverí Zboží je dodáváno na paletách, jejichž šírka odpovídá šírce skríne. Montážní panel je pripevnený k vnejší strane balení skríne. Všechny obalové materiály jsou recyklovatelné.
- Bottom plates: One piece bottom plate, with injected polyurethane gasket to ensure maximum sealing
- Mounting plate: Double folded and slides into position; adjustable in depth by steps of 25 mm with the MPD02 accessory; mounting plate is supplied, attached on the outside of the enclosure packaging
- Earthing: Door is equipped with separate welded earthing studs and earthing to the frame can be accomplished by using the ECF
- Delivery: One piece body with fitted door, bottom plate and mounting plate, including door earthing studs; delivered on a pallet which is identical to the width of the enclosure; mounting plate is attached to the outside of the enclosure packaging; all the packing material is recyclable
Specifikace
Body Thickness | 0.06 in |
Tloušťka dveří | 0.08 in |
Body Thickness | 1.5 mm |
Tloušťka dveří | 2 mm |
Finish | Leštěná |
Barva | Světle Šedá |
Certifikace
Certifikát schvalovací agentury
Dokument výkresu
Návod k instalaci / list s pokyny
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.