Termostat, ETR200
Termostat, ETR200
Nastavitelný termostat, ETR200, který slouží k regulaci instalovaných zarízení v libovolné skríni; má kontakt NO (normálne rozpojený) nebo NC (normálne spojený). Regulovaným zarízením muže být filtracní nebo topný ventilátor, který se zapíná a vypíná pri teplote nastavené uživatelem. Výsledkem jsou nižší provozní náklady. Produkt nabízí velkou flexibilitu, protože chlazení i topení lze regulovat dvema ruznými typy kontaktu instalovanými na stejném termostatu.
Průmyslové normy
UL 508A Component Recognized
cULus_UL Listed
CE
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Vlastnosti
- Popis: Termostat s prepínacím kontaktem pro regulaci zarízení všech typu, tj. pro topení i chlazení. Snímací prvek z termostatického bimetalu. Montážní svorka na lištu DIN 35 mm (EN 60715).
- Materiál: Plast podle normy UL94 V-0
- Rozsah nastavení: 0 °C až +60 °C. Rozdíl spínacích teplot menší než 3 °K a tolerance spínacího bodu ±3 °K.
- Spínaný proud: Kontakt NC, 100–250 V AC, 10(2) A. Kontakt NO, 100–250 V AC, 5(2) A, pouze pro napájení 230 V AC. 24 V DC, 30 W. Hodnota v závorce platí pro indukcní zátež.
- Provozní teplota: -40 °C až +80 °C.
- Životnost: > 100 000 cyklu.
- Pripojení: Šroubová svorka na kabel (0.5 až 2.5 mm²).
- Ochrana: IP 20.
- Schválení: CE, EAC, cULus_UL Listed.
- Povrch: RAL 7035.
- Množství v balení: 1 kus
- Setting range: 0 °C to +60 °C; switching temperature difference less than 3 °K, and switching point tolerance ±3 °K
- Switch capacity: NC contact, 100-250 V AC, 10(2) A. NO contact, 100-250 V AC, 5(2) A, for 230 V AC operation only; 24 V DC, 30 W; value in brackets for inductive load
- Operating temperature: -40 °C to +80 °C
- Service life: > 100,000 cycles
Specifikace
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.