Sada termostatu, BPT
Hover to magnify image or click to enlarge
Sada termostatu, BPT
Termostat omezuje prutok stlaceného vzduchu, aby jej bylo možné použít, když je chlazení skutecne nutné. Tím šetrí stlacený vzduch a tedy snižuje provozní náklady.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Mosazný elektromagnetický ventil a termostat, který omezuje prutok stlaceného vzduchu pouze na okamžiky, kdy je nutné chlazení. Termostat je z výroby nastaven na 35 °C, ale lze jej nastavit na libovolnou jinou teplotu. Termostat je instalován v otvoru o prumeru 22 mm a jeho instalaci lze provést skrze stenu skríne nebo na konzolu uvnitr skríne. Termostaticky regulovaný chladic Vortex šetrí stlacený vzduch a jeho použití se doporucuje tam, kde tepelné zatížení kolísá a není nutné neustálé profukování.
- Napetí: 240 V a 50 Hz. Jiné hodnoty napetí na vyžádání.
- Dodávka: Termostat s montážní konzolou a elektromagnetický ventil.
- This is particular important when mounting a vortex cooler due to the high operating costs to compress air
- Brass solenoid valve and thermostat that limit the flow of compressed air to only when cooling is needed
- The thermostat is factory set at 35 °C, but adjustable to any other temperature
- The thermostat mounts in a 22 mm diameter hole, and it may be mounted through the enclosure wall or on a bracket inside the enclosure
- The thermostatically controlled vortex cooler saves compressed air, and it is recommended where heat load fluctuates and continual purge is not required
- Voltage: 240 V and 50 Hz. Other voltages on request
- Delivery: Thermostat with mounting bracket, and solenoid valve
Specifikace
Návod k instalaci / list s pokyny
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.