Ventilacní pruchodné desky s filtrem | Nástenné skríne, AFV
Hover to magnify image or click to enlarge
Ventilacní pruchodné desky s filtrem | Nástenné skríne, AFV
Tato pruchodná deska predstavuje ideální rešení v prípade, že stací pouze prirozená ventilace, a zároven zabranuje vnikání hmyzu, prachu a dalších pevných cástic.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Vlastnosti
- Popis: Mrížovaná deska, lisovaná, 5 mm, s filtrem.
- Materiál: Ocelový plech 1,4 mm.
- Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.
- Ochrana: Splnuje stupen krytí IP 53 v dolní nebo svislé poloze.
- Množství v balení: 1 kus.
Specifikace
Tloušťka | 1.4 mm |
Tloušťka | 18 ga |
Barva | Světle Šedá |
Materiál | Galvanizovaná ocel |
Povrchová úprava | Strukturovaný práškový |
Kód barvy | RAL 7035 |
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.