Ventilacní police | Stojící skríne, SHC
Hover to magnify image or click to enlarge
Ventilacní police | Stojící skríne, SHC
Tuto polici lze výškove nastavit a umožnuje další možnosti instalace, a to zejména pro težké komponenty, které nelze instalovat ve svislé poloze. Police má ventilacní otvory pro zajištení správné cirkulace vzduchu ve skríni.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Vlastnosti
- Popis: Montáž prímo na rám skríne.
- Materiál: Pozinkovaná ocel, 2 mm
- Maximální zatížení: 500 N.
- Množství v balení: 1 police s montážním príslušenstvím.
Specifikace
Tloušťka | 2 mm |
Tloušťka | 14 ga |
Materiál | Galvanizovaná ocel |
Barva | Světle Šedá |
Povrchová úprava | Strukturovaný práškový |
Návod k instalaci / list s pokyny
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.