Kabelforankring | Vægskabe, CAG
Kabelforankring | Vægskabe, CAG
Denne tokomponent kabelforskruning kan monteres på en lang række skabe. Den holder kablet på plads og eliminerer enhver ydre belastning.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Oplysninger
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: To-komponent kabeltylle med membranforsegling og kabelforankring. Installationen kræver ikke værktøj, det er selvjusterende til den omgivende vægtykkelse og klikker nemt på plads. På grund af sit kompakte design udvider membranen sig blot 5.7 mm uden på kabinettet. "Pushout" membranen er permanent forseglet indtil gennemtrængning af et kabel eller rør. Velegnet til huller i materialer på 0.7 til 3 mm tykkelse.
- Materiale: TPE og Polyamid 66, halogenfri.
- Temperaturområde: -20 ºC til +125 ºC.
- Overfladebehandling: RAL 7035.
- Tæthedsgrad: IP 67,65, vandtæt.
- Pakke størrelse: 50 stk.
Specifikationer
Farve | Lys Grå |
Materiale | Polyamid |
Farvekode | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Installationsvejledning / instruktionsark
Tegningsdokument
Similar
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.