Sokkel kombinationsprofiler | Gulvskabe, PCP
Hover to magnify image or click to enlarge
Sokkel kombinationsprofiler | Gulvskabe, PCP
Denne profil virker som stabilisator og gør, at kablerne kan føres mellem sammenbyggede skabe. Dette er en ideel løsning, når der skal monteres kabler under skabet.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Oplysninger
Fordele
Ressourcer
Video
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Fungerer som stabilisator, når kabler er trukket mellem sammenkoblede skabe. Med PCP, kan sokler kombineres og fastgøres til gulvet, før skabene monteres. PCP anvendes, når kabler skal føres under skabet. For 200 mm høje sokler, kan PCP monteres i tre forskellige højder, toppen, midten eller bunden. Hulmønsteret for burmøtrikker og M5x10 skruer gør det nemt at montere tilbehør.
- Materiale: 2 mm stålplade.
- Overfladebehandling: RAL 7022 pulverlakeret.
- Pakke størrelse: 2 profiler med monteringstilbehør.
Specifikationer
Tykkelse | 2 mm |
Tykkelse | 14 ga |
Materiale | Galvaniseret stål |
Finish | struktur pulvermaling |
Farvekode | RAL 7022 |
Farve | Umbra Grå |
Installationsvejledning / instruktionsark
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.