Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

P2K2066_G2_IndPkg_Open_m_sq.png Hover to magnify image or click to enlarge

Paquetes industriales ProLine G2, tipo 12

Los paquetes industriales ProLine G2 son soluciones de gabinetes completas y listas para usar, por lo que no es necesario adquirir cada componente por separado. Para mayor comodidad, un sólo número de piza incluye un marco, puertas sólidas, manija y sistema de cierre, una tapa superior sólida, una cubierta posterior sólida, un subpanel de montaje completo, una placa de montaje de cables y cuatro argollas de elevación. Las cubiertas laterales se piden por separado para adaptarse a las aplicaciones de unión.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

UL 508A Listed; Type 12; File Number E61997

NEMA/EEMAC Tipo 12

CSA File Number 42186; Type 12

VDE IP55

IEC 60529, IP55

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Color Gris Claro
Material Acero dulce
Acabado Pintado al polvo
Código de colores RAL 7035
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.