Système de réseau/rail ProLine G2
Hover to magnify image or click to enlarge
Système de réseau/rail ProLine G2
Les sangles grillagées ProLine G2 peuvent être utilisées pour créer un réseau de montage ou de support dans le cadre. Les sangles grillagées sont fournies par paire et disponibles en trois modèles : vertical pleine hauteur, horizontal avec supports de montage, et horizontal une pièce avec onglets intégrés. Les sangles grillagées horizontales peuvent être montées de l’avant vers l’arrière entre les châssis verticaux (montés en profondeur), côte à côte entre les segments verticaux ou les sangles grillagées montées sur la profondeur (montées en largeur), ou même verticalement entre les sangles grillagées. Les sangles grillagées verticales sont utilisées pour couvrir toute la hauteur d’une armoire.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Installation rapide de sangles grillagées à l’aide de la fixation brevetée BV-M6 à chargement frontal (fixation invisible à vis M6 variable), qui constitue une alternative innovante aux écrous cage ou vis autotaraudeuses
- Le modèle du trou de montage est de 25 mm au centre, trous ronds et rectangulaires alternés pour s’adapter à divers matériels : les trous rectangulaires acceptent les fixations BV-M6 ou les écrous cage de charge avant
- Des sangles grillagées horizontales sont proposées en configurations à 1 et 3 rangées, ainsi que des options de montage de support ou sur onglet (monobloc)
- Les sangles grillagées de montage en largeur nécessitent une augmentation de longueur de 100 mm sur la largeur nominale du châssis (c.-à-d. une armoire de 600 mm de large nécessite une sangle grillagée de 700 mm)
- Sangles grillagées horizontales, montées sur support : Les supports de montage sont installés à l’aide d’un seul BV-M6 (ou écrou cage de charge avant) par support. Crochets de sangle grillagée sur les supports montés, se clipsent en place pour faciliter l’installation ; la sangle grillagée de cette conception peut être montée verticalement entre les autres sangles grillagées, car l’assemblage se fait sur un seul niveau
- Sangles grillagées monobloc, horizontales, montage sur onglet : la sangle grillagée est fabriquée d’une seule pièce, avec un onglet mobile qui permet à la sangle grillagée d’être encastrée au châssis ; cette conception de sangle grillagée ne doit pas être utilisée lors du montage vertical entre les autres sangles grillagées, car l’onglet mobile présente un second niveau pouvant interférer avec l’installation du couvercle sur les côtés
- Fourni par paires et fabriqué à partir d’acier conducteur de calibre 14 (1,75 mm)
Spécifications
Thickness | 1.9 mm |
Thickness | 14 ga |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color | n/a |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.