Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Aluminium bottom plates Hover to magnify image or click to enlarge

Aluminium bodemplaat, CBPA

Deze bodemplaat zorgt ervoor dat de beschermingsgraad van de behuizing gehandhaafd blijft. De plaat kan eenvoudig worden verwijderd en machinaal worden bewerkt, om de installatie van kabels mogelijk te maken.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Dikte 0.08 in
Dikte 2 mm
Finish AlMg3
Materiaal Aluminium
Kleur Lichtgrijs
Värikoodi RAL 7035
Data Copied
Metrisch   |   Imperiaal
Voordelen
Bronnen Accessoires
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.