Tilkoblet Kabelinngang Innside, CCFI
Hover to magnify image or click to enlarge
Tilkoblet Kabelinngang Innside, CCFI
CCFI-området er et raskt, trygt og allsidig, modulært kabelinnføringssystem som har sikre tetninger og strekkavlasting for forhåndsmonterte og ikke-monterte kabler med eller uten kontakter.
Bransjestandarder
UL 508A Component Recognized; File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)
CE
IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Video
Tilbehør
Related Products
Funksjoner
- Levering: Ramme + innlegg for CCFGS
- Beskrivelse: CCFI-kabelinnføring er rask og enkel å montere. Den er laget av solid glassfiberforsterket plast. Skumtetningen med IP66-klassifisering bidrar til å sikre en optimal tetning. Systemet leveres klart med innlegg for å montere små gummitetninger (CCFGS). CCFG-gummitetninger må bestilles separat. CCFD-skillevegger kan kjøpes separat hvis en annen konfigurasjon er nødvendig.
- Overflatebehandling: Svart
- Brennbarhet: UL94 V-0
- Materiale: Polyamid 6,6 / TPE
- Pakning: 1 stk.
- Tetthetsgrad: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (kun for innendørs bruk)
- Temperaturbestandighet: -40 til +120 °C
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.