Dør til kabelområde | Gulvskap, DPA
Hover to magnify image or click to enlarge
Dør til kabelområde | Gulvskap, DPA
Kablingsdøren gir deg tilgang til hvert enkelt kabelrom, og gjør det lettere å montere og opprettholde utstyret i felten.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: For å lukke en vertikal kabeldel. Brukes i kombinasjon med CDV. DPC/DPCV er nødvendig for å lukke front-, topp- og bunnplater.
- Materiale: 2 mm stålplate.
- Overflatebehandling: RAL 7035 strukturpulverlakk.
- Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 44.
- Monterings krav: Legg til CDH for MC-rammer og bruk CDHK for MK-rammer.
- Pakning: 1 dør med hengsler, 3 mm DIN espagnolett låsesystem.
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.