Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

EMC Single Door Enclosure, MASE

The galvanised steel single door wall mounted enclosure range, MASE, is designed to meet EMC requirements. An excellent Faraday effect is created, since electrical conductivity between the enclosure body an door is guaranteed. The risk for component failure, and with that unnecessary downtime, is eliminated as electromagnetic interference is avoided and water and dust are prevented from entering the enclosure. This enclosure range is well suited for applications where EMC is required.

Les mer Les mindre

Bransjestandarder

cULus_UL

CE UKCA

EAC

GOST

IP

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Finish Galvanized
Farge Lysegrå
Fargekode RAL 7035
Materiale Sink belagt stål
Data Copied
Metrisk   |   Imperisk

Diagrams

Fordeler
Ressurser Tilbehør
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.