Panelmontert frakobling, MCF
Hover to magnify image or click to enlarge
Panelmontert frakobling, MCF
Serien med gulvskap av lakkert stål med frakoblet flensfeste, MCF, er lagerført i mange forskjellige størrelser. Skapet er utstyrt med en forhåndsdefinert utskjæring på den høyre døren, noe som reduserer bearbeidingstid. Utskjæringen kan tilpasses etter de fleste vanlige bryterne på markedet. Skapkonfigurasjonene som kan opprettes, samsvarer med forskriftene om dørsperring og hovedbryter.
Bransjestandarder
UL 508A Listed; Type 12; File No. E92044
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044
NEMA/EEMAC Type 12
IEC 62208 IP55
KEMA, GOST, CE, EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Video
Funksjoner
- Materiale: Ramme: 1.5 mm lakkert stål. Dører: 2 mm lakkert stål. Bakside, tak- og sideplater: 1.5 mm lakkert stål. Monteringsplate: 3 mm galvanisert stål. Bunnplater: 1 mm galvanisert stål.
- Ramme: Sveiseskjøtete omvendte åpne profiler med 25 mm hullmønster i henhold til DIN 43660. Inklusive integrert eksternt hullmønster.
- Dør: Monteres med fire hengsler. Inklusive dør-ramme med 25 mm hullmønster. Døren kan ikke vendes. Flensdør: Overflate montert med hengsler, låst fra innsiden, inklusive universell utskjæring.
- Bakplate: Festes med M6 torx-skruer. Standardutstyr for montering av bakdør.
- Sideplater: Leveres som tilbehør.
- Takplate: Avtakbar.
- Lås: Lås, venstre dør: Espagnolette 4-punkts låsestystem. Kommer ikke i konflikt med skapets innvendige rom. Standard dobbel DIN 3 mm låsinnsats. Standard innstats, sylindere, løfte håndtak og T-håndtak er tilgjengelig som tilbehør. Lås, høyre dør: Lås i topp og bunn med dobbel-bit for enkel åpning av dør. Dobbel DIN 3mm innsats og 90° åpning. Andre innsatser er tilgjengelig som tilbehør.
- Bunnplater: Består av tre deler.
- Montasjeplate: Dobbelbrettet og justerbar i dybden i trinn på 25 mm med MPD02 tilbehøret. Leveres utenom skapinnpakningen.
- Jording: Alle plater er jordet gjennom sin montering, og er utstyrt med en separat jordingsbolt.
- Overflatebehandling: RAL 7035 strukturpulverlakk.
- Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 55 | TYPE 12 | IK 10.
- Mounting requirements: Standard delivery ready for combined installation. Sides of the group of combined enclosures must be closed with side panels SPM. To complete the intelocking system add FMD in this master enclosure and FMA, FMB, FMS in the slave enclosures.
- Levering: Ramme med monterte dører, bakpanel, takplate, bunnplater, montasjeplate og dør-ramme. Leveres også med jordingsbolter. Leveres på pall med samme bredde som skapet, for tilpasning uten å fjerne pallen. All emballasje er resirkulerbar.
Spesifikasjoner
Body Thickness | 1.5 mm |
Dørtykkelse | 2 mm |
Dørtykkelse | 14 ga |
Body Thickness | 16 ga |
Farge | Lysegrå |
Materiale | Galvanisert stål |
Finish | strukturpulverlakk |
Fargekode | RAL 7035 |
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.