Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

MCSS Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Modular Single Door, MCSS

The stainless steel single door combinable floor standing enclosure range, MCSS, with a IP 55 protection degree, is available off the shelf in many different sizes. The risk for component failure, and with that unnecessary downtime, is eliminated as water and dust are prevented from entering the enclosure. This enclosure range is well suited for almost any environment, grade dependent.

Les mer Les mindre

Bransjestandarder

UL 508A Listed; Type 12; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 12

CSA, File No. 1442951: Type 12

IEC 62208 IP55

KEMA, GOST, Lloyds, CE, EAC

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Body Thickness 1.5 mm
Dørtykkelse 2 mm
Dørtykkelse 14 ga
Body Thickness 16 ga
Finish Polert
Farge n/a
Data Copied
Metrisk   |   Imperisk
Fordeler
Ressurser Video
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.