Toppdeksel med kabelpakningsåpning, CRG
Hover to magnify image or click to enlarge
Toppdeksel med kabelpakningsåpning, CRG
Takplaten med flensplateåpninger gjør det enkelt å føre inn kabler på stedet. Alternative standardløsninger er også tilgjengelige, slik at du kan bruke flensplaten som passer best til den tiltenkte bruksmåten.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Takplate med pakningsplateåpninger for kabelføring. Kan brukes i kombinasjon med EGG kabelbørste.
- Materiale: 1,5mm stålplate.
- Overflatebehandling: RAL 7035 strukturpulverlakk.
- Pakning: 1 stk. med pakningsplater, pakninger og monteringsutstyr.
- Standard alternative solutions give customers the flexibility to use a gland plate that best suits the application, reducing labour time as machining is not required
- The protection degree of the enclosure is maintained when the gland plate are mounted
- Standard off the shelf wall mounted enclosure gland plates with different cabling options, are available as replacements
- Roof plate with gland plates for cable entry
- One piece with gland plates, gaskets and mounting accessories
Spesifikasjoner
Tykkelse | 0.06 in |
Tykkelse | 1.5 mm |
Farge | Lysegrå |
Materiale | Galvanisert stål |
Finish | strukturpulverlakk |
Fargekode | RAL 7035 |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.