Wymiennik ciepła powietrze-powietrze, MIX
Hover to magnify image or click to enlarge
Wymiennik ciepła powietrze-powietrze, MIX
Przemysłowe wymienniki ciepła powietrze-powietrze zapewniają ekonomiczne chłodzenie obudowy przy niskich wymaganiach konserwacyjnych.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Zasoby
Kenmerken
- Zakres temperatury otoczenia: od -5°C do +55°C
- Wykończenie: RAL 7035 dla wersji ze stali galwanizowanej.
- Liczba sztuk w zestawie: 1
Specyfikacje
Cable Length | 3 m |
Częstotliwość znamionowa | 50 – 60 Hz |
Materiał | Stal galwanizowana |
Klasa ochrony | IP66 |
Certyfikacja
Specyfikacja techniczna
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.