Zestaw dystrybucji powietrza, BPA
Hover to magnify image or click to enlarge
Zestaw dystrybucji powietrza, BPA
Za pomocą tej winylowej rury chłodne powietrz można skierować na gorące punkty w obudowie, poprawiając wydajność cieplną obudowy.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Kenmerken
- Opis: Elastyczna rura winylowa do kierowania zimnego powietrza do cyrkulacji lub na hot-spots. Zawiera złączkę, zaślepkę końcową i zaciski samoprzylepne do podtrzymywania rury. Otwory mogą być wywiercone lub wycięte (w kształcie V) w rurze, jeśli jest używana zaślepka końcowa, przy czym należy wykonać przynajmniej 6 otworów o średnicy 3,2 mm, aby uniknąć nadmiernego ciśnienia zasysania w chłodnicy.
- Dostawa: BPA01 zawiera 1,2 m rury, 4 zaciski mocujące, złącz i zaślepkę końcową. BPA02 zawiera 2,4 m rury, 8 zacisków mocujących, złącz i zaślepkę końcową.
Specyfikacje
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.