Wymiennik ciepła powietrze-woda, PWS
Wymiennik ciepła powietrze-woda, PWS
Ta seria wymienników ciepła PWS o stopniu ochrony IP 55 stanowi idealne rozwiązanie w przypadku środowisk o silnym zapyleniu i wysokich temperaturach. Czystość powietrza i temperatura wokół obudowy nie ma wpływu na wydajność wymiennika ciepła. Wymienniki ciepła są dostępne w kilku rozmiarach, co ułatwia wybór optymalnego rozwiązania.
Normy branżowe
CE
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Kenmerken
- Opis: Do montażu pionowego. W celu zagwarantowania odpowiedniego stopnia IP nie są wymagane żadne prace związane z wycięciem. Zintegrowany termostat i zawór elektromagnetyczny do kontroli temperatury z alarmem. Termostat można regulować w zakresie od 8 °C do 50 °C, ustawienie fabryczne 35 °C. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie pracy wynosi 10 barów. Wydajność chłodzenia w określonych warunkach została przedstawiona na schematach. Temperatura wody na wlocie od 1 °C do 35 °C.
- Rodzaj połączenia: Zacisk sprężynowy z wtyczką do połączenia elektrycznego, końcówka węża 13 mm do podłączenia wody.
- Materiał: Obudowa z stali galwanizowanej malowanej proszkowo. Wymiennik ciepła wykonany z rury miedzianej z aluminiowymi lamelami.
- Zakres temperatury otoczenia: Od +1 °C do +70 °C.
- Zabezpieczenie: IP 55 w kierunku do obudowy elektrycznej.
- Wykończenie: RAL 7035.
- Ilość sztuk w zestawie: Jedna sztuka.
Specyfikacje
Kolor | Jasnoszary |
Materiał | Stal galwanizowana |
Finish | Strukturowa powłoka proszkowa |
Kod koloru | RAL 7035 |
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.