Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Obudowa stojąca aluminiowa łączona z drzwiami pojedynczymi do zastosowań zewnętrznych, ECOM

Obudowa aluminiowa ECOM, łączona z podwójnymi ścianami i drzwiami pojedynczymi, do zastosowań zewnętrznych. Dostępna of ręki w wielu wymiarach, pozwala na instalowanie w dowolnych konfiguracjach. Wysoki poziom ochrony IP 66, zabezpieczenie przed zniszczeniem oraz skuteczne systemy zarządzania termicznego zapewniają bardzo dobrą ochronę komponentów wewnątrz obudowy.

Czytaj dalej Wyświetl mniej

Normy branżowe

CE UKCA

EAC

IP

Czytaj dalej Wyświetl mniej Wydrukuj tę stronę
Szczegóły

Kenmerken

Specyfikacje

Grubość (T) 0.08 in
Grubość (T) 2 mm
Materiał Aluminium
Finish Polerowana
Kolor n/a
Data Copied
Metryczne   |   Imperialne

Diagrams

Korzyści
Zasoby Video
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.