Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Cable Entry System Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Zintegrowane Wejście Kablowe Dzielone, CCFD

Za pomoca wkladek zatrzaskowych CCFD mozna regulowac wielkosc otworu ramy w zaleznosci od uzywanej przelotki.

Czytaj dalej Wyświetl mniej

Normy branżowe

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP66

Czytaj dalej Wyświetl mniej Wydrukuj tę stronę
Szczegóły

Kenmerken

Specyfikacje

Data Copied
Metryczne   |   Imperialne
Korzyści
Zasoby Akcesoria
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.