Wersja kompaktowa z pojedynczymi ściankami aluminiowymi drzwiami pojedynczymi lub z wieloma drzwiami, EKOM-SW
Wersja kompaktowa z pojedynczymi ściankami aluminiowymi drzwiami pojedynczymi lub z wieloma drzwiami, EKOM-SW
Kompaktowe obudowy stojące z pojedynczymi ściankami z aluminium, z serii EKOM-SW, o stopniu ochrony IP 66, do zastosowań zewnętrznych, dostępne od ręki w wielu różnych rozmiarach. Wysoki stopień ochrony, chroni komponenty wewnątrz obudowy przed wpływem warunków zewnętrznych, ale także przed aktami wandalizmu i niekorzystnymi temperaturami. Wszystkie te czynniki pozwalają wyeliminować ryzyko usterek komponentów i związanych z tym zbędnych przestojów.
Normy branżowe
cULus_UL Listed
CE
EAC
GOST
IP
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Kenmerken
- Korpus: Jednoczęściowy korpus obudowy. Zintegrowane profile z otworami umożliwiają regulację głębokości montażu płyty montażowej. Rama w wersjach z różnymi drzwiami, podzielona na indywidualne moduły.
- Osłona przeciwdeszczowa: Skośny daszek z zintegrowaną rynną i otworami wentylacyjnymi na obwodzie.
- Uziemienie: Wszystkie panele są uziemione przez elementy mocujące oraz wyposażone w osobny kołek uziemienia.
- Zatwierdzenia: GOST. Odporność na warunki klimatyczne i substancje aktywne chemicznie zgodnie z EN61969-3 „Konstrukcje mechaniczne dla sprzętu elektronicznego. Obudowy zewnętrzne”.
- Płyty dolne: Element dostarczany jako dodatkowy.
- Panel tylny: Mocowanie od wewnątrz. Standardowe akcesoria do montażu drzwi tylnych.
- Zabezpieczenie: Zgodność z IP 66 | TYP 4X, 12 | IK 10, po zamontowaniu płyty dolnej.
- Materiał: Aluminium AlMg3. Rama: 2 mm. Drzwi: 2 mm. Panel tylny: 2 mm. daszek przeciwdeszczowy: 2 mm.
- Zamek: System blokowania z zasuwnica 4-punktowa. Nie koliduje z wewnetrzna przestrzenia obudowy. Standardowy uchwyt podnoszony z zamkiem.
- Wykończenie: RAL 7035 Poliester 100%, strukturowa powłoka proszkowa .
- Drzwiczki: Podwójne ścianki oraz górne i dolne otwory wentylacyjne zapewniają przepływ powietrza. Montaż na krytych zawiasach umożliwiających otwieranie w lewo lub w prawo. Wersje z wieloma drzwiami są wyposażone w indywidualnie zamykane drzwi.
- Dostawa: Rama z zamontowanymi drzwiami z uchwytem uchylnym, panelem tylnym oraz daszkiem. Dostawa obejmuje także śruby uziemienia. Dostawa na palecie o szerokości identycznej z szerokością obudowy, co umożliwia dopasowanie bez zdejmowania. Opakowanie nadaje się do recyklingu. Standardowa dostawa nie obejmuje płyty montażowej i płyt dolnych.
Specyfikacje
Grubość (T) | 0.08 in |
Grubość (T) | 2 mm |
Materiał | Aluminium |
Kolor | Jasnoszary |
Finish | Strukturowa powłoka proszkowa |
Kod koloru | RAL 7035 |
Certyfikacja
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Dokument z rysunkiem
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.