Kieszeń na dokumenty, DRA
Hover to magnify image or click to enlarge
Kieszeń na dokumenty, DRA
Kieszeń na dokumenty można umieścić w dowolnym miejscu na obudowie. Umożliwia łatwy dostęp do dokumentów.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Kenmerken
- Opis: Samoprzylepna, do DIN A4.
- Głębokość użyteczna: 30 mm.
- Materiał: Termoplastyczny.
- Wykończenie: RAL 7035.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 kieszeń na dokumenty z taśmą dwustronną.
- This document pocket can be installed on all enclosure surfaces without additional mounting accessories
- For example, a document pocket can be mounted onto the side panel of floor standing enclosures or to the door of wall mounted enclosures
Specyfikacje
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.