Profile do montażu drzwi, MMDP
Hover to magnify image or click to enlarge
Profile do montażu drzwi, MMDP
Profile montażowe chronią drzwi obudowy przed wyginaniem i ułatwiają montaż komponentów elektrycznych oraz innych akcesoriów.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Kenmerken
- Opis: Element służący do wzmocnienia drzwi i zapewnienia dodatkowych możliwości montażu, z otworami co 10 mm. Do montażu wewnątrz drzwi na kołkach zgrzewanych M6. Tych profili drzwi nie można używać w obudowach z serii AFS.
- Materiał: Stal galwanizowana 1,2 mm.
- Wymiary: 15 x 14 mm.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 para z akcesoriami montażowymi.
- Komentarz: Szafa naścienna z miękkiej stali o wysokości 600 mm lub większej z profilami drzwiowymi MMDP. Profile należy zamówić jako akcesorium do szaf naściennych z miękkiej stali.
Specyfikacje
Grubość | 1.2 mm |
Grubość | 18 ga |
Wykończenie | Galvanized |
Materiał | Stal galwanizowana |
Kolor | n/a |
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.