Podwójny termostat, ETR203
Podwójny termostat, ETR203
Ten podwójny termostat o regulowanej temperaturze ETR203, odpowiedni do każdej obudowy, mieści w sobie dwa niezależne termostaty, co pozwala ograniczyć wymagania dotyczące przestrzeni w obudowie. Jeden z nich jest stykiem zwiernym (NO), natomiast drugi jest stykiem rozwiernym (NC), co oznacza, że jedno ustawienie temperatury termostatu umożliwia sterowanie chłodzeniem, a drugie umożliwia sterowanie ogrzewaniem. Sterowane urządzenia, takie jak wentylator filtrujący lub grzejnik z wentylatorem, mogą być włączane i wyłączane przy wymaganym poziomie temperatury ustawionym przez użytkownika, co pozwala ograniczyć koszty operacyjne.
Normy branżowe
cULus_UL
CE
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Kenmerken
- Opis: Urządzanie z dwoma niezależnymi termostatami, w przeciwieństwie do termostatów z stykami przełączanymi, umożliwia przełączanie podłączonych urządzeń w różnych zakresach temperatury. Jeden termostat z stykiem rozwiernym służy do regulacji urządzeń grzewczych, natomiast drugi z stykiem zwiernym służy do regulacji urządzeń chłodzących lub sygnalizacyjnych. Element czujnika — bimetal termostatyczny. Zacisk montażowy do szyny DIN 35 mm (EN 60715).
- Materiał: Tworzywo sztuczne zgodne z UL94 V-0.
- Obszar nastawialny: Od 0 °C do +60 °C. Różnica temperatury przełączania wynosi 7 °K, natomiast tolerancja punktu przełączania ±4 °K.
- Pojemność przełącznika: 240 V AC, 10 (2) A. 120 V AC, 15 (2) A. 24 V DC, 30 W. Wartości w nawiasach dotyczą obciążenia indukcyjnego.
- Temperatura robocza: Od -40 °C do +80 °C.
- Trwałość użytkowa: > 100 000 cykli.
- Połączenie: Zacisk śrubowy do kabla (od 0.5 do 2.5 mm²).
- Zabezpieczenie: IP 20.
- Zatwierdzenia: CE, EAC, lista cULus_UL.
- Wykończenie: RAL 7035
- Ilość sztuk w zestawie: 1 szt.
- The dual thermostat can control two different devices where one requires a normally open (NO) contact and the other requires a normally closed (NC) contact
- Therefore, one thermostat allows energy to flow to a device when the set temperature has been exceeded (NO) and the other thermostat prevents energy to flow to a device when the set temperature has been exceeded (NC)
- Customers are able to adjust both thermostat's temperature settings (the dual thermostat can control two devices at a time)
- The installed devices, such as filter fans or fan heaters, automatically turn on or off when they are required, which reduces the operational cost of the control panel
- As two independent thermostats are housed together, one thermostat's temperature setting will control cooling and the other thermostat's temperature setting will control heating
- This thermostat will save space within the enclosure, when both cooling and heating devices have been installed, as only one device is required
- Customers can adjust the required temperatures, which means it can be installed in any enclosure
Specyfikacje
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.