Wejście kabla EMC i uszczelka płyty dolnej, BGE
Hover to magnify image or click to enlarge
Wejście kabla EMC i uszczelka płyty dolnej, BGE
Uszczelka przepustu kablowego, utrzymuje stopień ochrony obudowy podczas instalacji kabli i zwiększa swobodę instalacji ponieważ pasuje do kabli o każdej średnicy.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Kenmerken
- Opis: Dół obudowy jest uszczelniony za pomocą samoprzylepnej uszczelki nakładanej na ramę wokół otworu dolnego. Kable są uszczelnianie za pomocą dodania pianki samoprzylepnej między płyty dolne. Elastyczność i rozmiar pianki zapewnia dobre uszczelnienie wokół większości kabli. Dodany materiał przewodzący zapewnia dobry styk w celu ekranowania przesyłanego promieniowania elektromagnetycznego.
- Ilość sztuk w zestawie: 2 m samoprzylepnej uszczelki EMC do wejścia kabla. Dla obudów o szerokości 1600 mm należy zamówić 2 zestawy.
- The elasticity and the size of this foam ensures a tight seal around most cables
- Added conductive material provides a good contact to shield the transfer of electro-magnetic radiation
- Pack quantity: 2 m adhesive EMC gasket for cable entry; for 1600 mm wide enclosures please order 2 sets
- The EMC gasket is used to seal the space between the floor standing enclosure's bottom plates
- The empty space around installed cables when routed between the bottom plates CBPE, can be sealed to maintain the enclosure's protection degree and EMC rating
- The enclosure's protection degree is maintained avoiding the need to use EMC cable glands
- The gasket increases the customers flexibility when installing cables, as the cable diameter does not necessarily need to be identified in advance
Specyfikacje
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.