Akcesoria do obudów IEC Select FiltersCloseZastosujFiltruj wgZastosowane filtry: 1Usuń filtry Metryczne | Imperialne ZwińRozwiń Zastosowania Automatyzacja zakładów i kontrola procesów (53) Dystrybucja zasilania (100) Elementy sterujące i napędy (53) EMC (19) Przemysł naftowy i gazowniczy (12) Wysokość 0.43 in (4) 0.67 in (9) 0.77 in (1) 0.78 in (1) 0.79 in (1) 0.83 in (1) 0.89 in (14) 0.98 in (18) 1 in (1) 1.1 in (2) 1.18 in (1) 1.19 in (8) 1.2 in (1) 1.22 in (1) 1.52 in (1) 1.57 in (2) 1.77 in (11) 1.81 in (1) 1.91 in (1) 2.01 in (2) 2.05 in (3) 2.2 in (1) 2.38 in (1) 2.52 in (12) 2.68 in (1) 2.8 in (2) 6.22 in (2) 7.87 in (8) 7.91 in (1) 11.81 in (3) 70.87 in (4) 78.74 in (6) 86.61 in (2) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Wysokość 11 mm (4) 17 mm (9) 19.5 mm (1) 19.7 mm (1) 20 mm (1) 21 mm (1) 23 mm (14) 25 mm (18) 25.5 mm (1) 28 mm (2) 30 mm (1) 30.5 mm (1) 31 mm (1) 38.5 mm (1) 40 mm (2) 45 mm (11) 46 mm (1) 48.5 mm (1) 51 mm (2) 52 mm (3) 56 mm (1) 60.5 mm (1) 64 mm (12) 68 mm (1) 71 mm (2) 158 mm (2) 200 mm (8) 201 mm (1) 300 mm (3) 1800 mm (4) 2000 mm (6) 2200 mm (2) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Szerokość 0.49 in (4) 0.59 in (1) 0.67 in (1) 0.79 in (1) 0.83 in (1) 0.87 in (2) 0.94 in (1) 0.98 in (13) 1 in (1) 1.1 in (1) 1.2 in (1) 1.21 in (1) 1.3 in (1) 1.41 in (1) 1.52 in (1) 1.57 in (1) 1.65 in (1) 1.91 in (1) 2.09 in (1) 2.36 in (1) 2.38 in (1) 2.56 in (1) 4.84 in (1) 5.91 in (2) 11.33 in (2) 15.75 in (9) 19.69 in (3) 23.62 in (33) 31.5 in (26) 39.37 in (15) 47.24 in (7) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Szerokość 12.5 mm (4) 15 mm (1) 17 mm (1) 20 mm (1) 21 mm (1) 22 mm (2) 24 mm (1) 25 mm (13) 25.5 mm (1) 28 mm (1) 30.5 mm (1) 30.7 mm (1) 33 mm (1) 35.7 mm (1) 38.5 mm (1) 40 mm (1) 42 mm (1) 48.5 mm (1) 53 mm (1) 60 mm (1) 60.5 mm (1) 65 mm (1) 123 mm (1) 150 mm (2) 288 mm (2) 400 mm (9) 500 mm (3) 600 mm (33) 800 mm (26) 1000 mm (15) 1200 mm (7) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Głębokość 0.08 in (5) 0.39 in (2) 0.47 in (5) 0.5 in (1) 0.67 in (1) 0.7 in (1) 0.75 in (12) 0.78 in (8) 0.79 in (1) 0.84 in (1) 0.94 in (1) 0.97 in (1) 0.98 in (5) 1.02 in (1) 1.06 in (1) 1.1 in (1) 1.16 in (1) 1.18 in (2) 1.21 in (1) 1.3 in (1) 1.37 in (1) 1.38 in (1) 1.41 in (1) 1.43 in (6) 1.57 in (1) 1.73 in (1) 2.17 in (1) 2.44 in (1) 2.56 in (6) 2.64 in (1) 7.68 in (2) 15.75 in (11) 19.69 in (12) 23.62 in (21) 31.5 in (17) 83.86 in (1) 236.22 in (1) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Głębokość 2 mm (5) 10 mm (2) 12 mm (5) 12.8 mm (1) 17 mm (1) 17.7 mm (1) 19 mm (12) 20 mm (1) 21.3 mm (1) 24 mm (1) 24.6 mm (1) 25 mm (5) 26 mm (1) 27 mm (1) 28 mm (1) 29.5 mm (1) 30 mm (2) 30.7 mm (1) 33 mm (1) 34.8 mm (1) 35 mm (1) 35.7 mm (1) 36 mm (6) 40 mm (1) 44 mm (1) 55 mm (1) 62 mm (1) 65 mm (6) 67 mm (1) 195 mm (2) 400 mm (11) 500 mm (12) 600 mm (21) 800 mm (17) 2130 mm (1) 6000 mm (1) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Klasa ochrony NEMA Type 12 (20) IP41 (43) NEMA Type 12 (2) NEMA Type 12 (8) IP67 (13) waterproof (2) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Product Family Free-Standing (38) Wall-Mounted (22) Enclosure Material Poliwęglan (6) Stal nierdzewna (30) Aluminium (5) Stal galwanizowana (19) Stal galwanizowana (87) PCW (8) Pianka poliuretanowa (1) Stal ocynkowana (45) Stal ocynkowana (4) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Filter1Zastosowane filtry: 1Kategoria: Zarządzanie okablowaniemView All Filters (1) PodkategorieWewnętrzna szyna do mocowania kabli, CABSzczegółyZewnętrzna szyna do mocowania kabli, CABPSzczegółyZaciski kablowe, CACSzczegółyProfil wejściowy do kabli, SCESzczegółyUszczelki przepustu kablowego - gumowe i z pianki, BGSzczegółyWentylowane płyty dolne / Obudowy stojące, CVBSzczegółyDzielona płyta dolna z stali nierdzewnej, CBPSSzczegółyPokrywa górna z otworem na przepust kablowy, CRGSzczegółyWentylowana górna pokrywa kabla, CRBSzczegółyPodnoszone drzwi boczne, DNSRSzczegółyPłyty porządkujące, MMSzczegółyPrzednie/tylne ramy górne do obudów stojących, MCUSzczegółyPłyty modułowe, MMGSzczegółyBoczne ramy górne do obudów stojących, MCUPSzczegółyRamy dolne przednie/tylne | obudowy stojące, PCUSzczegółyPanele boczne | Obudowy stojące, PCUPSzczegółyAluminiowe płyty dolne, CBPASzczegółyPłyta dolna z połączniem EMC, CBPESzczegółyWejście kabla EMC i uszczelka płyty dolnej, BGESzczegółyPlastikowe przepusty kablowe | Obudowy naścienne, CPGSzczegółyPrzepust kablowy z podstawowym zabezpieczeniem. / Obudowy naścienne, CESSzczegółyPodwójnie zabezpieczony przepust kablowy / Obudowy naścienne, CEDSzczegółyPrzepusty zamocowania kabla | Obudowy naścienne, CAGSzczegółyFinger guards | Power Distribution, MSFGSzczegółyPlain bottom plates | Power Distribution, CBP-PDSzczegółySeparation plates for cable section | Power Distribution, MSPMSzczegółyRear cable fixation profiles | Power Distribution, MSCFRSzczegółySide cable fixation profiles | Power Distribution, MSCFSSzczegóły