Plastikowe przepusty kablowe | Obudowy naścienne, CPG
Hover to magnify image or click to enlarge
Plastikowe przepusty kablowe | Obudowy naścienne, CPG
Naprężenie każdego kabla zamontowanego w tym przepuście kablowym można regulować i jest ono ustalane za pomocą nakrętki blokującej, która zapewnia zmniejszenie naprężenia oraz dobrą ochronę przed czynnikami środowiskowymi oraz dostępem osób nieupoważnionych.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Kenmerken
- Opis: Tradycyjny osprzęt kablowy. Znany z doskonałego zmniejszania naprężenia nawet przy zapewnieniu wysokiej klasy ochrony. Plastikowe przciwnakrętki do mocowania są uwzględnione w dostawie.
- Materiał: Korpus elementu wykonany jest z poliamidu PA6, uszczelka wykonana jest z neoprenu.
- Odporność na temperaturę: -20ºC do +100ºC.
- Zapalność: V-2 zgodnie z UL94.
- Wykończenie: RAL 7035.
- Zabezpieczenie: IP 66
Specyfikacje
Kolor | Jasnoszary |
Materiał | Poliamid; Neopren |
Kod koloru | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Similar
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.