Przepusty zamocowania kabla | Obudowy naścienne, CAG
Przepusty zamocowania kabla | Obudowy naścienne, CAG
Dwuelementowy przepust kablowy można montować na całym szeregu obudów. Ustala on kabel na miejscu i eliminuje wszelkie zewnętrzne naprężenia.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Kenmerken
- Opis: Dwuelementowy pierścień uszczelniający z uszczelnieniem membranowym i zamocowaniem kabla. Instalacja nie wymaga narzędzi, dopasowuje się do grubości otaczającej ściany oraz jest zatrzaskowo mocowany na miejscu. z względu na swoje kompaktowe wykonanie, wystaje tylko na 5,7 mm na zewnątrz obudowy, do której jest zamontowane. „Wypychana” membrana zapewnia ciągłe uszczelnienie do chwili jej przebicia przez kabel lub rurę. Nadaje się do otworów w materiałach o grubości od 0,7 do 3 mm.
- Materiał: TPE i poliamid 66, wolne od halogenu.
- Odporność na temperaturę: -20ºC do +125ºC.
- Wykończenie: RAL 7035.
- Zabezpieczenie: IP 67, 65, wodoszczelne.
- Ilość sztuk w zestawie: 50 sztuk.
Specyfikacje
Kolor | Jasnoszary |
Materiał | Poliamid |
Kod koloru | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Dokument z rysunkiem
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Similar
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.