Płyty porządkujące, MM
Hover to magnify image or click to enlarge
Płyty porządkujące, MM
Łatwa w montażu płyta porządkująca umożliwia podzielenie obudowy, zapewniając jednocześnie łatwy montaż złączy.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Kenmerken
- Opis: Płyta połączeniowa pomiędzy dwiema obudowami lub używana w połączniu z podnoszonymi drzwiami bocznymi (DNSR). Rozstaw otworów do złączy 24-stykowych. Płyty osłonowe MMG umożliwiają dostosowanie do złączy 16-stykowych.
- Materiał: Stal ocynkowana 2 mm.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 szt.
- Wymagania montażowe: Dodać CCJ06. W celu osłony i zabezpieczania połączenia należy dodać podniesione drzwi boczne DNSR. Dodać płyty osłonowe MMG na nieużywane wycięcia lub w celu dostosowania do różnych rozmiarów złączy.
- Mounting requirements: Add CCJ06; add raised side door DNSR for covering and protection of the connection.; add cover plates MMG for unused cut-outs or to adapt to different connector sizes
- The marshalling plate can be mounted easily either between two bayed enclosures or between an enclosure and a raised side door
- The plate allows for 24-pin connectors to be installed
- Connectors can be installed easily which will reduce the required labour time
- If a side door has been used, operations can be carried out while the main enclosure maintains its protection degree
- Separation brackets, CCJ, are required in order to mount the marshalling plate
- Cover plates, MMG, can be used if the pin cut-outs need to be adapted or covered up
- A raised door, DNSR, can be mounted in combination with the marshalling plate
Specyfikacje
Grubość | 0.08 in |
Grubość | 2 mm |
Finish | Plated |
Kolor | n/a |
Materiał | Stal ocynkowana |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.