Podnoszone drzwi boczne, DNSR
Hover to magnify image or click to enlarge
Podnoszone drzwi boczne, DNSR
Chroni i zakrywa złącza oraz elementy zamontowane z boku obudowy w celu zabezpieczania i osłonięcia ważnych połączń. Płyta porządkująca MM (opcja) tworzy powierzchnię do montażu złączy. Możliwe jest okablowanie od góry lub od dołu przy użyciu opcjonalnych belek do kabli.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Zasoby
Kenmerken
- Opis: Osłona o szerokości 200 mm z górnym i dolnym wlotem kabli. W zestawie jedna płyta dławikowa i uszczelka. Otwory systemowe są zgodne z ramą obudowy, co umożliwia montaż belek do mocowania kabli.
- Materiał: 2 mm.
- Wykończenie: RAL 7035 powłoka strukturowa powlekana proszkowo.
- Zabezpieczenie: Zgodność z IP 33 | TYP 1 z płytą złącza MM i uszczelką SPDG01. Opcjonalna rama drzwi.
- Wymagania montażowe: Płyta rozdzielająca SPD lub płyta porządkująca MM umożliwia montaż złączy i rozdzielenie komory bocznej.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 sztuka z osprzętem do montażu.
Specyfikacje
Grubość | 2 mm |
Grubość | 14 ga |
Kolor | Jasnoszary |
Materiał | Stal galwanizowana |
Wykończenie | Strukturowa powłoka proszkowa |
Kod koloru | RAL 7035 |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.