Wentylowane płyty dolne / Obudowy stojące, CVB
Hover to magnify image or click to enlarge
Wentylowane płyty dolne / Obudowy stojące, CVB
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Kenmerken
- Opis: Możliwość używania w połączniu z wentylowanym cokołem PV. Wentylacja 33%.
- Materiał: Stal cynkowana perforowana 1.5 mm.
- Ilość sztuk w zestawie: 3 sztuki, 4 sztuki dla D>600 mm, z akcesoriami montażowymi.
- Wymagania montażowe: Do użytku w połączniu z wentylowanymi cokołami PV.
Specyfikacje
Grubość | 1.5 mm |
Grubość | 16 ga |
Materiał | Stal galwanizowana |
Kolor | n/a |
Wykończenie | Strukturowa powłoka proszkowa |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.