Dach wentylowany | Obudowy stojące, CVR
Hover to magnify image or click to enlarge
Dach wentylowany | Obudowy stojące, CVR
Płyta dachu wentylowanego zapewnia ekonomiczną naturalną wentylację, jednocześnie uniemożliwiając przenikanie insektów i kurzu.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Kenmerken
- Opis: Podniesiony dach z szczelinami wentylacyjnymi 2,5 mm i filtrem.
- Materiał: Płyta stalowa 1,5 mm. Filtr: EU 4 zgodnie z DIN 24185.
- Wykończenie: RAL 7035 powłoka strukturowa powlekana proszkowo.
- Odporność na temperaturę: 100°C.
- Zabezpieczenie: Zgodna z IP 31 | TYP 1.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 sztuka z wspornikami montażowymi i filtrem.
- Uwaga: Zwiększa wysokość obudowy o 40 mm.
Specyfikacje
Grubość | 1.5 mm |
Grubość | 16 ga |
Kolor | Jasnoszary |
Materiał | Stal galwanizowana |
Wykończenie | Strukturowa powłoka proszkowa |
Kod koloru | RAL 7035 |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.