Wentylator, DFN
Hover to magnify image or click to enlarge
Wentylator, DFN
Obudowa może być schładzana stopniowo za pomocą tego wydajnego wentylatora, który może być montowany wewnątrz lub na górze obudowy.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Kenmerken
- Opis: Dwie wersje wentylatora: DFN01 do montażu do powierzchni od spodu, DFN02 do montażu na powierzchni, przy czym strumień jest zawsz skierowany do góry. Zapewniony dodatkowy styk do podłączenia termostatu.
- Napięcie: 220–240 V AC.
- Cyrkulacja powietrza: 160 m³/h.
- Moc wentylatora: 19 W.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 zestaw z osłonami palców i wkrętami montażowymi.
- Uwaga: Do ułatwienia połączenia użyj zestawu przewodów DFN61.
Specyfikacje
Kolor | Black Gray |
Materiał | Poliamid |
Wykończenie | Smooth Matte |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.