Boczne ramy górne do obudów stojących, MCUP
Hover to magnify image or click to enlarge
Boczne ramy górne do obudów stojących, MCUP
Dodatkowe miejsce, utworzone przez ramę przedłużającą, jest zamykane za pomocą tych paneli w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony i ograniczenia dostępu do tego obszaru.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Kenmerken
- Opis: Do zakrywania boków górnej ramy kablowej MCU. Mocowane za pomocą 4 śrub i nowych, opatentowanych elementów ustalających.
- Materiał: Blacha stalowa 1,35 mm.
- Wykończenie: Strukturalne malowanie proszkowe RAL 7035.
- Liczba sztuk w zestawie: 2 panele z osprzętem montażowym.
Specyfikacje
Grubość | 0.05 in |
Grubość | 1.35 mm |
Kolor | Jasnoszary |
Materiał | Stal galwanizowana |
Finish | Strukturowa powłoka proszkowa |
Kod koloru | RAL 7035 |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.