Wentylatory filtrujące EMC, EFE
Hover to magnify image or click to enlarge
Wentylatory filtrujące EMC, EFE
Pionowy wentylator filtrujący EMC EFE o stopniu ochrony IP 54 jest łatwy w montażu dzięki mocowaniu na zatrzaski. Filtr chroni przed przedostawaniem się wody i pyłów do wnętrza obudowy, pozwala uniknąć zbędnych przestojów, niezawodny silnik wentylatora zapewnia stałą wentylację. Wentylator filtrujący pozwala utrzymać parametry EMC w obudowie EMC.
Normy branżowe
cUL
CE UKCA
EAC
CE
GOST
UR
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Kenmerken
- Opis: Wentylator filtrujący o właściwościach EMC. Specjalny ekran EMC w połączniu z listwami stykowymi z stali nierdzewnej gwarantuje dobry styk z powierzchnią obudowy. Powierzchnia obudowy musi być czysta w celu zapewnienia styku. Długa żywotność.
- Zatwierdzenia: CE, GOST, UR, cUL.
- Materiał: Tworzywo sztuczne, UL 94-V0. Ekranowanie EMC: stal nierdzewna, listwy stykowe.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 wentylator z filtrem.
- Material: Plastic, UL 94-V0; EMC screen: stainless steel, contact strips
- Pack quantity: 1 fan with filter
- The filter fan is reliable due to its high quality motor, as well as being easy to install
- EMC performance is maintained when installed on an EMC enclosure
- Component failure and unnecessary downtime is avoided as water, dust and electromagnetic interferences are prevented from entering the enclosure and the reliable motor ensures that there is constant ventilation
- The click-in feature reduces the customer's labour cost due to the ease of installation
- The filter fan should be installed together with at least one exhaust filter, EFAE
- Voltage: 230 V AC, 50/60 Hz
- Filter mat (EN779) G4
- Bearing Type: Sleeve
Specyfikacje
Filter Efficiency | 90 % |
Klasa ochrony | IP54 |
Kolor | Jasnoszary |
Materiał | Poliamid |
Finish | Textured |
Certyfikat agencji zatwierdzającej
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.