Stojaki podłogowe, PFF
Hover to magnify image or click to enlarge
Stojaki podłogowe, PFF
Stojaki do montażu podłogowego powinny być używane, gdy wymagana jest odpowiednia wysokość robocza obudowy naściennej.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Kenmerken
- Opis: Stojaki podłogowe zapewniają odpowiednią wysokość roboczą. Element dostępny do obudów o głębokości 300 i 400 mm oraz szerokości ≥ 400 mm. Dostępne wysokości to 300 oraz 450 mm. Wymagana obróbka.
- Materiał: Stal miękka 2 mm.
- Wykończenie: Strukturowa powłoka proszkowa RAL 7035.
- Ilość sztuk w zestawie: 2 szt. z akcesoriami montażowymi.
Specyfikacje
Grubość | 2 mm |
Grubość | 14 ga |
Kolor | Jasnoszary |
Materiał | Stal galwanizowana |
Wykończenie | Strukturowa powłoka proszkowa |
Kod koloru | RAL 7035 |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.