Rama do płyt modułowych, UFCP-I
Hover to magnify image or click to enlarge
Rama do płyt modułowych, UFCP-I
Rama pozwala na montaż płyt modułowych pełnych lub z wycięciami, do komponentów modułowych lub niemodułowych.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Kenmerken
- Opis: Rama do montażu płyt modułowych UICP. Do obudów o szerokości 600 i 800 mm, posiada 2 kolumny. Odległość między płytą UFCP a drzwiami obudowy: 39 mm; 49 mm w przypadku modelu UCP750 i powyżej. Odwracalne położenie montażowe, umożliwiające zwiększenie odległości między płytą UFCP a drzwiami obudowy o 30 mm.
- Materiał: Poliester.
- Wykończenie: RAL 7035.
- Dostawa: Rama, wsporniki, śruby na 1/4 obrotu i akcesoria montażowe.
- Delivery: Frame, supporting brackets, one quarter turn fasteners and mounting accessories
- Polyester frame for compact polyester wall mounted enclosure cover plates
- The frame can be customized with plain or slotted cover plates to meet customer specific requirements
- The frame provides a flexible solution to customers as it can be adapted especially for their components using both plain and slotted cover plates
- Both modular and non-modular components can be installed into the same enclosure
- Plain or slotted cover plates UICP, are required to be mounted onto the polyester frame
- Single frame: UFCP4302, UFCP5402, UFCP6402, UFCP7502
- Double frame: UFCP8602, UFCP1082
Specyfikacje
Kolor | Jasnoszary |
Materiał | Poliester |
Kod koloru | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.