Cokoły przednie/tylne | Obudowy naścienne, P
Hover to magnify image or click to enlarge
Cokoły przednie/tylne | Obudowy naścienne, P
Ten cokół umożliwia okablowanie bez żadnych ograniczeń. Cokół zapewnia dodatkową przestrzeń pod obudową, co ułatwia instalację kabli.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Kenmerken
- Opis: Cztery elementy narożne z zdejmowanymi osłonami przednimi. Panele boczne PA należy zamawiać osobno. Dostępne wysokości: 100 i 200 mm. Wymagana jest obróbka.
- Materiał: Stal miękka 2,5 mm w elementach narożnych i stal miękka 1,5 mm w osłonach.
- Wykończenie: Strukturowa powłoka proszkowa RAL 7022.
- Ilość sztuk w zestawie: 4 elementy narożne i 2 osłony przednie, z akcesoriami montażowymi.
Specyfikacje
Grubość | 1.5 mm |
Grubość | 16 ga |
Materiał | Stal galwanizowana |
Wykończenie | Strukturowa powłoka proszkowa |
Kod koloru | RAL 7022 |
Kolor | Szary Umbra |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.