Drzwi przeszklone (61%), DNGE
Hover to magnify image or click to enlarge
Drzwi przeszklone (61%), DNGE
Komponenty elektryczne są widoczne przy zamkniętych drzwiach EMC, co chroni je przed dostępem nieupoważnionego personelu oraz przed przedostawaniem się obcych substancji do wnętrza.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Kenmerken
- Opis: Standardowe drzwi z przezroczystym szkłem bezpiecznym umożliwiającym kontrolę wnętrza obudowy. Wyposażone w zamek z wkładką dwupiórową 3 mm oraz ramę. Dostępne wszystkie opcje ryglowania. Przewodząca poliuretanowa uszczelka EMC pozwala utrzymać odpowiednie uszczelnienie. Aby zapewnić skuteczną ochronę EMI, za szybą zastosowano siatkę drucianą o przezroczystości 61%. Jeśli standardowe drzwi nie są wymienne, należy użyć zestawu zawiasów DNMK.
- Materiał: Rama: Stal cynkowana 2 mm. Obszar widoczności: przezroczyste szkło bezpieczne 3 mm.
- Wykończenie: strukturowa powłoka proszkowa RAL 7035 tylko na zewnątrz. / RAL 7035 powłoka strukturowa powlekana proszkowo tylko na zewnątrz
- Zabezpieczenie: IP 54 | TYP 12 | IK 07.
- Wymagania montażowe: Jeśli żadne drzwi nie były wcześniej montowane, należy użyć zestawu zawiasów DNMK01.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 szt.
- Coating on the outside only
- If no door was fitted previously use hinge kit DNMK01
- Pack quantity: 1 piece
- Transparent EMC door to replace the standard plain door on EMC floor standing enclosures
- Clear view of the equipment installed inside the enclosure with the door closed
- The user can check the status and information of the equipment inside the enclosure maintaining the ingress protection
- Viewing area height (mm): 1776; viewing area width (mm): 615
Specyfikacje
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.